Sfera new Robur afdekraam 2 modules
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new Robur afdekraam 2 modules
Ref.. BT350425
EAN nr.
8005543455074
Sfera new Robur afdekraam 2 modules
Kortingsgroep : K
92,58 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Diefstalbeveiliging integreerbaar | Nee |
Materiaal | Overig |
Kleur | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Breedte | 139 mm |
Hoogte | 235 mm |
Diepte | 20 mm |