-
Rated current In
-
Application
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Magnetic
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Self-adhesive
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339926-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel diepte 800 mm met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339925-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel diepte 600 mm met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339933-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 800 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339927-WEB-L.jpg)
Extra steun voor voor railstel met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339922-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 800 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339932-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 600 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339931-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 400 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339921-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 600 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339920-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 400/450 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339929-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel Koper 4000A uitgelijnd afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339930-WEB-R.jpg)
Steun zwevend voor railstel Koper 4000A afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339923-WEB-R.jpg)
Extra steun voor voor railstel met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/20191023_281545_1.jpg)
Aardrail voor behuizing XL³S met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lage houder vlakke uitvoering 400A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Houder voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 16 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339736-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor diepte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Dwarssteun railstelhouder voor in de diepte van kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Hielsteun voor alu C-staaf - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339721-WEB-R.jpg)
Houder voor aardingsstaaf 16 modules
Exclusief BTW