FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
USB interface
-
With communication interface RS-232
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Potential free switch contact
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Supply current
-
Sound level
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Number of Pack 1
-
Element Composition (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-310209-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310209
Keor T 20 kVA 8 min Online VFI.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-310214-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310214
Keor T 30 kVA 13 min Online VFI.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-310918-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310918
Keor T - empty bat. cab. for 2 strings of 30 batteries 55Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310921
Keor T - battery cablesfor 2 strings of 30 batteries 55Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310911
Keor T battery drawer for 2 strings of 30 batteries 7-9Ah 10-30kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310912
Keor T battery drawer for 2 strings of 30 batteries 7-9Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310913
Keor T battery cables for internal connection 310911 10-30kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310914
Keor T battery cables for internal connection 310912 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 310915
Keor T - Parallel kit for inverter cabinet.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen