FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Uitgangsspanning
-
Secundaire frequentie
-
USB-interface
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Legrand
UPS
Ref.. 310918
Keor T - empty bat. cab. for 2 strings of 30 batteries 55Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310921
Keor T - battery cablesfor 2 strings of 30 batteries 55Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310911
Keor T battery drawer for 2 strings of 30 batteries 7-9Ah 10-30kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310912
Keor T battery drawer for 2 strings of 30 batteries 7-9Ah 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310913
Keor T battery cables for internal connection 310911 10-30kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310914
Keor T battery cables for internal connection 310912 40-60kVA.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310915
Keor T - Parallel kit for inverter cabinet.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen