-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Material quality
-
Profile shape
-
Lengte
-
Lengte
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Nuttige doorsnede
-
Useful cross section
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Soort verbinding
-
Belastingstesttype volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Weight
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW