FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of socket outlet
-
DAB+
-
Model
-
Tap loss at 860 MHz
-
Suitable for remote power supply
-
Mounting method
-
Number of outlets
-
Suitable for cable modem
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Number of modules (module system)
-
Min. depth of built-in installation box
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/BT-H4211M2C-WEB-R.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTH4211M2C
Axolute wandcontactdoos voor TV en radio Telenet gekeurd met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules
65,85 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen