-
Number of phases
-
Number of phases
-
Number of phases
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Module width
-
Module width
-
Module width
-
Module width
-
Cross section
-
Cross section
-
Type of electric connection
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Rated permanent current Iu
-
Can be cut to size
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Insulated
-
Rated surge voltage
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Busbar type supplied
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404920-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 4p - 56 modules - 16mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-404916-WEB-R.jpg)
Aansluitrail met vorken 2P/3F - 56 modules - 16mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404918-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 3p - 57 modules - 16mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404914-LEGRAND.jpg)
Aansluitrail met vorken 2P - 56 modules - 16mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404912-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 1P - 57 modules - 16mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-404915-WEB-R.jpg)
Aansluitrail met vorken 2P/3F - 12 modules - 10mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-404919-WEB-R.jpg)
Aansluitrail met vorken 4p - 12 modules - 10mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-404913-WEB-R.jpg)
Aansluitrail met vorken 2P 12 modules - 10mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404917-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 3p - 12 modules - 10mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404911-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 1P - 12 modules - 16mm²
Exclusief BTW