FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
Support ring
-
With dust cover
-
Material quality
-
Utilization
-
Outlet direction
-
Surface protection
-
Imprintable label
-
Mounting method
-
With imprint
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
With strain relief
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
With hinged lid
-
Luster terminal
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4204-BTICINO-600.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHC4204
Axolute Tech afdekplaat voor universeel mechanisme R-TV 2 modules
12,51 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4207-BTICINO-600.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHC4207
Axolute Tech afdekplaat voor universeel mechanisme R-TV-SAT 2 modules
12,51 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4212-BTICINO-600.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHC4212
Axolute Tech afdekplaat voor universeel mechanisme TV-SAT 2 modules
12,51 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen