-
Type of handle
-
Type of handle
-
Type of accessory/spare part
-
Construction type
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Toggle
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Transparent
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Padlock locking
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Type of closure
-
Type of closure
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Surface finishing
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
Pre-stamping
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020119-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1900 B575 D175 incl. sokkel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020118-WEB-R.jpg)
Behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1600 B575 D175 incl. sokkel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020289-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur metaal +sluiting voor behuizing wand H1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 geprof. zichtdeur metaal +sluiting behuizing staandH1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020108-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1500 B575 D175 voor comp.t/m 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020157-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1200 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020107-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1200 B575 D175 voor comp.t/m 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur met+sluiting behuiz.wand H1500/staandH1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 400 geprof.zichtdeur met+slot behuiz.wand H1500/staand H1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020139-LEGRAND-1000.jpg)
Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1900 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020139_pw_92402.jpg)
Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1600 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020125_pw_92398.jpg)
Aanbouwmodule behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1500 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020106-WEB-R.jpg)
Behuizing wandXL3 400 metaal R7035 H10500 B575 D175 voor comp.t/m 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020157_pw_92405.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1050 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020125_pw_92398.jpg)
Aanbouwmodule behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1200 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020105-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H900 B575 D175 voor comp. t/m 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020154_pw_92404.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H900 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020287-WEB-R.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur metaal +sluiting voor behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 400 geprof. zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020125_pw_92398.jpg)
Aanbouwmodule behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1050 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020177-LEGRAND-1000.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1200 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020104-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H750 B575 D175 voor comp. t/m 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020169-WEB-R.jpg)
Deur XL³ 400 aanbouwmodule metaal R7035 voor behuizing H1900. Afstand tussen de behuizing en metalen deur 38mm.
Exclusief BTW