![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-320015-WEB-R.jpg)
CPE - MWS1A detector muur-opbouw ON/OFF 6A IP66
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-100005-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS-AT-DD An-10 EBDHS high bay detector DALI/DSI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100013-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS High bay detector inbouw DALI/DSI IP65 -30°C
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-100008-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS-AT-PRM An-10 EBDHS high bay detector ON/OFF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-330022-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100033-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS High bay detector inbouw ON/OFF IP65 -30°C
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CP-460009-WEB-R.jpg)
CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-330043-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A detector ON/OFF 12-24V 1 x NO/NC 3A oriënteerbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100025-WEB-R.jpg)
CPE - EBDHS detector retrofit DALI/DSI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20190116_249522_2.jpg)
CPE - MWS6 detector DALI/DSI IP40 Wieland GST18i5 met snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20190116_249528_1.jpg)
CPE - MWS6 HF detector DALI/DSI IP40 PIR Wago Winsta Midi 5P met snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100012-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS High bay detector inbouw DALI/DSI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-330037-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A detector ON/OFF 10A IP40 oriënteerbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100028-WEB-R.jpg)
CPE - EBDHS detector retrofit ON/OFF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-340007-WEB-R.jpg)
CPE - MWS5 detector DALI/DSI IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-360001-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 detector DALI/DSI IP40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-00/CP-110006BENL-WEB-R.jpg)
CPE - EBDMR detector inbouw DALI/DSI IP40 Wieland GST18i3 en BST14i2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20190116_249519_1.jpg)
CPE - MWS6 HF detector ON/OFF IP40 PIR Wago Winsta Midi 3P met snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20190116_249531_1.jpg)
CPE - MWS6 detector ON/OFF IP40 Wieland GST18i3 met snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/CP-100032-WEB-L.jpg)
CPE - EBDHS High bay detector inbouw ON/OFF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-100045-WEB-R.jpg)
CPE - EBDMR An-10 detector inbouw DALI/DSI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-00/CP-110005BENL-WEB-R.jpg)
CPE - EBDMR detector inbouw DALI/DSI IP40 Wieland GST18i5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/CP-100046-WEB-R.jpg)
CPE - EBDMR An-10 detector inbouw ON/OFF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-00/CP-130059BENL-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR detector inbouw DALI/DSI IP40 IP40 Wieland GST18i3 en BST14i2 met snoer
Exclusief BTW