-
Type of accessory/spare part
-
Busbar thickness
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Busbar width
-
Transparent
-
Text
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Klembereik
-
Spray can
-
Type of latching
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Kwaliteitsklasse
-
Punch shape
-
Gatdiameter
-
Dismantling possible
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Material quality
-
Screwing system
-
Screwing system
-
Perforated
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Magnetic
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Hartafstand rail
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for strip conductor connection
-
Volume
-
Thread size (metric)
-
Head form
-
Self-adhesive
-
Kopvorm
-
Number of poles
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148_pw_96806.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1750. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1450. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148_pw_96806.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1150. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020199-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 kunststof blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H550. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145_pw_96805.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1000. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020242-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H300 voor directe montage op het chassis van de distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H850. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020337-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H400 verticaal met kwartslagsluiting voor 2x SPX 1 (DIN1 - 250A). Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020338-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H400 verticaal met kwartslagsluiting voor 1x SPX 2 (DIN2 - 400A). Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020198-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 kunststof blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H400. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020243_pw_237301.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H300 voor directe montage op het chassis van de aanbouwmodule distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020309-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H400 verticaal met kwartslagsluiting voor DPX160/250 voorzien van directe draaibediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145_pw_96805.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H700. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020217-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 160/250 in aanbouwmodules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020322_pw_92428.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 vert. kwartslag voor 2xDPX250/ 630 +ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020323-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 metaal H600 vert.kwartslag 1xDPX250 of 630 +ALB centr.pos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020241-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H200 voor directe montage op het chassis van de distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020325-WEB-R.jpg)
XL³ 400 Frontplaat H300mm voor 1 x DPX 630 horizontaal gepositioneerd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020329_pw_141914.jpg)
Frontpl XL3 metaal H400 met kwartslagsluiting voor DPX250 of 630 +ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020307-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H300 vert. kwartslag voor DPX-IS630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 montageplaat voor verticale positionering, geschikt voor vast gemonteerde DPX³ en DPX-IS.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020320-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 vert. kwartslag voor 2x DPX250 of 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020366-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ kunststof isolerend, H200 horizontaal met kwartslagsluiting voor DPX250.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020143-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H550. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW