-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Core cross section
-
Accessory
-
Busbar width
-
Material
-
Material
-
Material
-
With seal head
-
Spare part
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Head width
-
Length
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404305-WEB-R.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 2000A op DMX3 uitrijdbare versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404304-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 2000A op DMX3 uitrijdbare versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404303-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 1600A op DMX3 uitrijdbare versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404302-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 2500A op DMX3 vaste versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404360-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset aftakking voor DMX³ vaste versie bouwgrootte 2, 3200A. Voor staande behuizingen XL³ 4000 van 725 en 975mm diep.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404362-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DMX3 loskoppelbaar bouwgrootte 2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404363-WEB-R.jpg)
Aansluitset bronwisselaar DMX3 loskoppelbaar bouwgrootte 2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404361-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset bronwisselaar DMX3 vast bouwgrootte 2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404301-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 2000A op DMX3 vaste versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404364-WEB-R.jpg)
Aansluitset DMX3 vast bouwgrootte 1. 1600 tot 2500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404365-WEB-R.jpg)
Aansluitset bronwisselaar DMX3 vast bouwgrootte 1. 1600 tot 2500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404366-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DMX3 loskoppelbaar bouwgrootte 1. 1600 tot 2500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404367-WEB-R.jpg)
Aansluitset bronwisselaar DMX3 los bouwgrootte 1. 1600 tot 2500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404368-WEB-R.jpg)
Aansluitset vast tot DMX3 bouwgrootte 1 tot 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404370-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DMX3 loskoppelbaar bouwgrootte 1 tot 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404371-WEB-R.jpg)
Aansluitset bronwisselaar los tot DMX3 bouwgrootte 1 tot 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404300-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verbindingsstuk SCP 1600A op DMX3 vaste versie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404369-WEB-R.jpg)
Aansluitset bronwisselaar vast tot DMX3 bouwgrootte 1 tot 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404384-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DPX1600 los achteraansluiting verticaal-diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404380-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DPX1600 vast vooraansluiting verticaal-diepte 475mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404381-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DPX1600 vast vooraansluiting verticaal-diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404383-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DPX1600 vast achteraansluiting verticaal-diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404382-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset DPX1600 los vooraansluiting verticaal-diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404546-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsset AL railsysteem 75mm op CU railsysteem 125mm. 975mm diep
Exclusief BTW