![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-031921A-WEB-R.jpg)
Install.band Colson zwart L750 B9 buitenvertand dubb.sluiting buiten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/038208-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken opbergsysteem CAB 3 ook geschikt voor MemoCab of Starfix
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/031920-LEGRAND-1000.jpg)
Install.band Colson zwart L498 B9 buitenvertand dubb.sluiting buiten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/037999-LEGRAND-1000.jpg)
Opbergkoffer Memocab 2 selectiepen-correctiepen-120 codeertekenh.L18mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032088-LEGRAND-1000.jpg)
Tang P46 Colring voor bundelbanden met een max. breedte van 4.6mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/032048-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 9 x 810 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/032022-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring 6/6 zwart L180 B4.6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032070-LEGRAND-1000.jpg)
Zadel Colring transparant voor bundelbanden met een max. breedte van 4.6mm. Centrale bevestiging met niet meegeleverde schroef Ø4mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032051-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 12,6 x 1030 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/031934-LEGRAND-1000.jpg)
Colson installatiekabelband 7,6*753mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032046-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 9 x 710 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032042-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L180 B4.6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032038-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L180 B3.5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037937-LEGRAND-1000.jpg)
Codeertekenhouder MemoCab 0.75-4mm² 7 tekens enkel L18mm transparant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-031997-WEB-R.jpg)
Colson tang - zwart en rood gekleurd - voor het automatisch aanspannen en doorknippen van kabelbanden in één actie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/032015-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring 6/6 zwart L140 B3.5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032050-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L720 B7.6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037931-LEGRAND-1000.jpg)
Codeertekenhouder MemoCab 0.75-4mm² 6 tekens enkel L15mm transparant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/031933-LEGRAND-1000.jpg)
Colson installatiekabelband 7,6*500 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032068-LEGRAND-1000.jpg)
Colring plakzadel zwart afmetingen 38 x 38 x 9,4mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032067-LEGRAND-1000.jpg)
Plakzadel Colring zwart voor bundelbanden met een max. breedte van 4.6mm. Centrale bevestiging met niet meegeleverde schroef Ø4mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037921-LEGRAND-1000.jpg)
Houder codeerhuls Memocab dubbel L18mm voorgesneden op rol0.75-4mm transparant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037936-LEGRAND-1000.jpg)
Codeertekenhouder MemoCab 0.25-1.5mm² 7 tekens enkel L18mm transparant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032037-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L140 B3.5
Exclusief BTW