-
Met video
-
Met video
-
Aantal binnenposten
-
Aantal binnenposten
-
Aantal binnenposten
-
Aantal binnenposten
-
Aantal buitenposten
-
Montagewijze binnenpost
-
Afluisterbeveiligd
-
Montagewijze binnenpost
-
Kleur binnenpost
-
Montagewijze buitenpost
-
Montagewijze
-
Montagewijze buitenpost
-
Montagewijze
-
Materiaal buitenpost
-
Met geheugen functie
-
Met geheugen functie
-
Installatietechniek
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Koppelbaar met smartphone
-
Koppelbaar met smartphone
-
Met signaallamp
-
Interne communicatie
-
Interne communicatie
-
Met signaallamp
-
Handsfree
-
Aantal beltoetsen
-
Handsfree
-
Aantal beltoetsen
-
Aantal beltoetsen
-
Aantal beltoetsen
-
Met dag/nacht functie
-
Met dag/nacht functie
-
Openingshoek camera
-
Openingshoek camera
-
Zoom, pan/tilt functie
-
Beeldschermdiagonaal
-
Beeldschermdiagonaal
-
Handmatig richtbare camera
-
Handmatig richtbare camera
-
Beeldschermdiagonaal (inch)
-
Beeldschermdiagonaal (inch)
-
Beeldsysteem
-
Eigenschap beeldsysteem
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
USB aansluiting
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
bedieningswijze
-
bedieningswijze
-
Toevoeging van extra toestellen
-
Volumeregeling
-
Adresseerbaar
-
Adresseerbaar
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Aantal beltonen
-
Aantal beltonen
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Resolutie
-
Resolutie
-
Resolutie
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
type camera
-
type camera
-
type camera
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Type communicatiegraad
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
AV - Videokit kleur 1 DK - Linea 3000 + Classe 300 X13E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Videokit met zwarte buitenpost Linea 3000 en geconnecteerde binnenpost Classe 300 X13E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Videokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 3000 + Classe100X16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Videokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 3000 + binnenpost Classe100V16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Videokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 2000 + Classe100V16B
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 4 drukknoppen met buitenpost Linea 2000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 3 drukknoppen met buitenpost Linea 2000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 3000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 3000 + Classe100A16M
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 2 drukknoppen met buitenpost Linea 2000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
Deurcommunicatie - Audiokit met 1 drukknop met buitenpost Linea 2000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
Audiokit L2 Linea2000 met 2 binnenposten Sprint
Exclusief BTW
Audiokit L2 Linea2000 met 1 binnenpost Sprint
Exclusief BTW