-
Number of fibres
-
Type of connector connection 1
-
Type of connector connection 1
-
Number of buses/couplings
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Cable strain relief
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Fibre type
-
Fibre type
-
Floor box/subfloor mounted
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Category
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
With bus/coupling
-
Outlet direction
-
Length
-
Length
-
Outlet direction
-
With bus/coupling
-
Anti-kink sleeve
-
Surface mounting
-
Surface mounting
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Centre plate
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Device width
-
With label space
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Wire stock
-
Flame retardant according to IEC 60332-1-2
-
Flush-mounted installation
-
Dust protection cap
-
With cover frame
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032699-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 10 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032692-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Singlemode Geel OS2 LC/UPC naar LC/UPC 10 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032698-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032689-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Singlemode Geel OS2 LC/UPC naar LC/UPC 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032697-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032688-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Singlemode Geel OS2 LC/UPC naar LC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078616-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xST MM incl. 2x simplex ST coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032687-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Singlemode Geel OS2 LC/UPC naar LC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032695-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032605-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078618-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xLC MM incl. 1x duplex LC coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032637-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032604-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/032608-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032607-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032603-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xSC MM incl. 1x duplex SC coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/032629-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032606-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032617-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032686-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Singlemode Geel OS2 LC/UPC naar LC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032616-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032614-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar SC/PC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032636-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 3 meter
Exclusief BTW