FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Monitoring equipment
-
With light source
-
Suitable for labelling type
-
Housing material
-
Type of indicator
-
With remote switch connection
-
Lengte
-
Lengte
-
Nominal operation time
-
Recognition distance
-
Suitable for continuous circuit
-
Mounting method
-
Lamp holder
-
Lamp type
-
Power supply system
-
Material cover
-
Hoogte/diepte
-
Housing colour
-
Protection class
-
Max. system power
-
Max. systeemvermogen
-
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Width
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Terminals capacity
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Element Composition (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/H4386X1-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTH4386X1
Axolute Vaste led noodverl 1 uur 6 mod
334,41 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/H4384X1-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTH4384X1
Axolute Vaste led noodverl 1 uur 4m
300,83 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen