FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020185-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020185
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 IP55-IK08 H1115 B655 D215 t/m 250A
1 006,95 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020184-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020184
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 IP55-IK08 H915 B655 D215 t/m 250A
943,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020183-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020183
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 IP55-IK08 H715 B655 D215 t/m 250A
905,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020182-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020182
Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 IP55-IK08 H515 B655 D215 t/m 250A
774,59 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen