-
Connectortype uiteinde 1
-
Toepassing
-
Weerstandswaarde
-
Aansluittype aansluiting 1
-
Materiaal
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
DC-scheiding
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Connectortype uiteinde 2
-
Aansluittype aansluiting 2
-
DAB+
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
DAB+
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Afschermingsmaat
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Afscherming
-
Kabeltype
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Impedantie
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Radio frequentieband
-
SAT-frequentieband
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Uitvoeringsvorm afdekking
Axolute wandcontactdoos voor TV, radio en sateliet met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules breed
Exclusief BTW
Axolute wandcontactdoos voor televisie en sateliet met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute wandcontactdoos voor TV en radio Telenet gekeurd met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules
Exclusief BTW
Axolute TV-eindwandcontactdoos met 3 meegeleverde sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute TV-wandcontactdoos voor doorvoer met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig coax met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig van het type F met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module
Exclusief BTW
Afsluitweerstand 75 Ohm
Exclusief BTW
Stekker diameter 9,5mm vr TV/SAT
Exclusief BTW