![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409803-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C125A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409802-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C100A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409751-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P B125A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409542-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P D125A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409790-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P C125A 25kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409801-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C80A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409750-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P B100A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409364-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C125A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409541-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P D100A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409800-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409799-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409789-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P C100A 25kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409363-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C100A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409508-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P D125A 10000A/16kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409540-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P D80A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409749-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P B80A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409748-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409788-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P C80A 25kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409747-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409798-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C40A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409282-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P C125A 10000A/16kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409362-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 4P C80A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409507-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P D100A 10000A/16kA, 4.5modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/409787-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 3P C63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW