FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047006-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 047006
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 25A 300W
978,09 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047004_pw_96388.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 047004
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 10A 120W
405,41 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047001_pw_96372.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 047003
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 5A 60W
269,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047002-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 047002
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 2.5A 30W
210,84 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047001_pw_96372.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 047001
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 1A 12W
160,58 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen