FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Secondary frequency
-
Output voltage
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Overall efficiency
-
Efficiency in eco-mode
-
Auto shut down function
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C19
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Sound level
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-310331-WEB-R.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 310331
UPS Keor PDU 800VA - met 8 uitgangen IEC voor installatie in een 19"" rack - hoogte 2U - VFD (Offline)
320,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 311016
UPS Keor PDU B 800VA - 8 x IEC voor rack 19"" - 2U - VFD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-311018-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311018
UPS Keor PDU B 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19"" - 2U - VFD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
UPS
Ref.. 311017
UPS Keor PDU B 800VA 8 x IEC voor rack 19 inch 2U VFD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen