![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-033890-WEB-F.jpg)
Kabel S/FTP Cat 7 500m LSZH indoor/outdoor Eca
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-033788-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel S/FTP Cat.8 LSZH 500m op haspel Eurobrandklasse = Dca
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-032882-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel S/FTP Cat6A/7 LSZH 600MHz 500 meter op haspel. CPR = B2ca s1a d1 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-032884-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel U/FTP Cat6A LSZH 500MHz 500 meter op haspel. CPR = Cca s1a d1 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/032777-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Datakabel S/FTP Cat6A/7 LSZH 600MHz 500 meter op haspel. CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/032778-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Datakabel F/UTP Cat6A LSZH 500MHz 500 meter op haspel. CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032756-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Datakabel F/UTP Cat6 LSZH 250MHz 500 meter op haspel. CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-032856-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel F/UTP Cat6 LSZH 250MHz 305 meter in doos CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-032886-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel U/UTP Cat6 LSZH 250MHz 305 meter in doos CPR = Cca s1a d1 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-032861-WEB-R.jpg)
LCS Datakabel U/UTP Cat6 LSZH 250MHz 500 meter op haspel. CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033772-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6A STP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033770-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6A UTP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033762-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6 STP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032754-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Datakabel U/UTP Cat6 LSZH 250MHz 305 meter in doos CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033761-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6 FTP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033760-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6 UTP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033750-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.5e UTP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033751-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.5e FTP connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032750-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Datakabel U/UTP Cat5e LSZH 100MHz 305 meter in doos CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-032189-WEB-R.jpg)
LCS3 Zero U kit, patchpaneelframe 4U voor 19"" panelen. Voor bevestiging aan kabelgoten en Cablofil goten.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033794-WEB-R.jpg)
LCS3 Leeg Angled High Density Patchpaneel 48poorts 1HE inclusief cassetteblokken voor LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.6A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-051890-WEB-R.jpg)
Patchsnoer coderingsset à 200 stuks gekleurd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033793-WEB-R.jpg)
LCS3 Leeg High Density Patchpaneel 48poorts 1HE inclusief cassetteblokken voor LCS3 connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051525-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel S/FTP Cat6A t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW