FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Voltage type (supply voltage)
-
Power consumption
-
Power consumption
-
1st secondary output voltage DC
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/413108-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 413108
Modulaire voeding 24VDC 21.5W 0.9A
169,22 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/413107-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 413107
Modulaire voeding 24VDC 12W 0.5A
166,74 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen