-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Breedte deksel
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Breedte (groot)
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Breedte (klein)
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Hoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gebruikstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B400 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B200 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B150 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B100 Sdz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
Universele montageplaat voor Mosaic, 4 modules, bijv: 2x RJ45 + 1xWCD
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B100 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B100 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B150 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B200 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B100 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B100 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B300 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B150 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B150 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B300 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW