-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Stroomrailbreedte
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Breedte klem
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Max. aderdoorsnede
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Met as
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor lastscheider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Aanrakingsveilig
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Aansluitwijze
Kooiklem DPX630 2x voor kabel excl.kabelsch.240mm2 mass./240mm2 flex
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Klemafscherming DPX630 set van 2 stuks 4P verzegelbaar
Exclusief BTW
Hendel voor front- en zijbediening buiten de behuizing IP55
Exclusief BTW
Spreidklem/spreidvaan DPX630 3P set van 3 stuks voor koperrail of kabelschoen
Exclusief BTW
Spreidklem/spreidvaan DPX630 4P set van 4 stuks voor koperrail of kabelschoen. Om de aansluitafstand tussen de klemmen te vergroten.
Exclusief BTW
Kooiklem DPX630 2x voor kabelexcl.kabelsch.240mm2 mass. of 185mm2 flex
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW