FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Size indication
-
Capacity
-
Nominal voltage
-
Nom. spanning
-
IEC indication
-
Length
-
Model
-
Other indications
-
Height including pole
-
Hoogte incl. pool
-
Battery pack
-
Plastic housing
-
Suitable for rapid charger
-
Weight
-
Weight
-
Ambient temperature
-
Width
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Element Composition (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/L4786_1-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTL4786/1
Vervangbatterij voor Livinglight ref.nrs. BTL4386/1, BTL4386/1L en Axolute ref.nr. BTH4386X1
121,37 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/L4784_1-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTL4784/1
Reservebatterij voor noodverlichting Livinglight ref.nr. BTL4384/1 en Axolute ref.nr.BTH4384X1
72,82 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen