-
Cover model
-
Type of handle
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Device fitting
-
Function
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Type of covering
-
Toggle
-
Type of covering
-
Transparent
-
Transparent
-
Text
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Punch shape
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
Magnetic
-
With lock
-
With lock
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
With auto test for earth leakage function
-
Inner depth
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Pre-stamping
-
Pre-stamping
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 6rijen 144mod. H1050 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020056_pw_141888.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst R7035 met 6rijen 144mod H1050 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020005-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 5rijen 120mod. H120 B900 D575
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020055_pw_141887.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 5rijen 120mod H900 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020004-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020054-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020003_pw_141875.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020053-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020002_pw_141874.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265_pw_92418.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H750
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H750
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265_pw_92418.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020283-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020052-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020262_pw_141913.jpg)
Deur XL3 160 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H450
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020282-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160 lage zichtdeur metaal +sluiting voor behuizing wand H450
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020259_pw_92417.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof. metaal + sluiting voor behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020276-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage deur metaal +sluiting voor behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020255-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof. metaal +sluiting voor behuizing wand H900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020275-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage deur metaal +sluiting voor behuizing wand H900
Exclusief BTW