FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal load current
-
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N)
-
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE)
-
Mounting method
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Number of poles
-
Voltage protection level
-
Category type 3
-
With interference suppressor filter
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Width
-
Height
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/HC4536-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHC4536
Axolute Tech overspanningsbeveiliging 1P 1module
110,49 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/HD4536-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHD4536
Axolute White overspanningsbeveiliging 1P 1module
110,49 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/HS4536-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTHS4536
Axolute Antraciet overspanningsbeveiliging 1P 1module
110,49 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen