FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Rated supply voltage DC
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/146614-LEGRAND.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 146614
Geschakelde voeding AS 1F 12VDC 120W primair 100-240VAC
210,22 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/146613-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 146613
Geschakelde voeding AS 1F 12VDC 75W primair 100-240VAC
121,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen