FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij DC
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/146609-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 146609
Geschakelde voeding 1F 48VDC 60W primair 100-240VAC
92,16 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen