-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Geluidssterkte
-
Transparant
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Draadloos
-
Materiaal
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Kwaliteitsklasse
-
Met knipperlicht
-
Met vast symbool/opdruk
-
Oppervlaktebescherming
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Montagewijze
-
Ingebouwde batterij
-
Toepassing als drukker
-
Lamphouder
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Toontype
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Ingebouwde trafo
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Max. lampvermogen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aangesloten object
Axolute plintverlichting 230Vac met witte led, 2 modules.
Exclusief BTW
Axolute Antraciet bronzen bel 230Vac 12VA 80dB 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech akoestisch signalisatietoestel, bronzen bel 230Vac 8VA 80dB, 50 en 60Hz 1module
Exclusief BTW
Axolute White bronzen bel 230Vac 12VA 80dB 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Exclusief BTW
Axolute White zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Exclusief BTW