-
Material
-
Type of socket outlet
-
Type of socket outlet
-
Material quality
-
DAB+
-
Surface protection
-
Model
-
Tap loss at 860 MHz
-
Model
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Suitable for remote power supply
-
Mounting method
-
Tap loss at 2150 MHz
-
Number of outlets
-
Suitable for cable modem
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Surface finishing
-
Number of modules (module system)
-
Min. depth of built-in installation box
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/BT-H4202P10-WEB-R.jpg)
Axolute TV-eindwandcontactdoos met 3 meegeleverde sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/BT-H4202P14-WEB-R.jpg)
Axolute TV-wandcontactdoos voor doorvoer met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/BT-H4202D-WEB-R.jpg)
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig coax met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/BT-H4202F-WEB-R.jpg)
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig van het type F met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module
Exclusief BTW