-
Number of contacts as change-over contact
-
Function
-
Device fitting
-
Function
-
Rated voltage
-
Function
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Voltage type (supply voltage)
-
Function
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Control voltage 1
-
Width in number of modular spacings
-
Control voltage 1
-
Control voltage 1
-
Control voltage 1
-
Type of control voltage 1
-
Suitable for manual operation
-
Frequency control voltage 1
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Type of control voltage 2
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Supply voltage
-
Rated switch current
-
Max. switching current (cos phi = 0.6)
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Stress test conformity (1000V)
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412414-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 4P 16A spoelspanning 24VAC, 2 modules. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412416-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 4P 16A spoelspanning 230VAC, 2 modules. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412436-LEGRAND-1000.jpg)
Hoofd centrale bediening van groepen impulsrelais. Uitgerust men een centrale bediening 230VAC ref.nr.004187. 1 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412401-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ geluidsarme tijdvertraging 230V 16A NO - schroefklemmen 1P 1module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412433-LEGRAND-1000.jpg)
Centrale bediening van meerdere impulsrelais 24 en 48VAC. 0,5 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412412-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 2P 16A spoelspanning 230VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412411-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 2P 16A spoelspanning 48VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412410-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 2P 16A spoelspanning 24VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412400-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 230VAC Geluidsarm, 1 module. Met schroefklemmen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412434-LEGRAND-1000.jpg)
Centrale bediening van meerdere impulsrelais 230VAC. 0,5 module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412404-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 12VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412405-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 24VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412408-LEGRAND-1000.jpg)
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 230VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/412420-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ standaard teleruptor - 1P - 230V 16A NO - automatische klemmen - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412429-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact voor montage op impulsrelais of relais NO/NC 16A en 25A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412437-LEGRAND-1000.jpg)
Bediening door geschakeld contact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412439-LEGRAND-1000.jpg)
Impedantie compensatie-unit voor 230VAC 50Hz impulsrelais,1 module
Exclusief BTW