-
Colour button
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as change-over contact
-
Colour button
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Lamp voltage
-
Lamp voltage
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Switching current
-
Switching voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Lamp type
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
With complemantary luminous signal
-
With complemantary luminous signal
-
Max. lamp power
-
Max. lamp power
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Type of lighting
-
Estimated bulb life
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412916-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 pulsdrukker NO+NG (rood)20A 250V dubbele functie zonder verklikker 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX³ drukknop 1NO + lamp 12/48V groen - 1 module
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX³ drukknop 1NC + lamp 12/48V rood - 1 module
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 drukknop schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412912-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 drukknop schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX³ drukknop 1NO + lamp 110/400V groen - 1 module
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX³ drukknop 1NC + lamp 110/400V rood - 1 module
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 drukknop schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 drukknop schakelaar 2NO 20A 250V enkele functie 1 module 17,8 mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 drukknop schak. NG+LED rood 110/400V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 drukknop schakelaar NO+NG 20A 250V enkele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 pulsdrukker NG 20A 250V enkele functie 1 module 17,8 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412908-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 pulsdrukker NO 20A 250V enkele functie 1 module 17,8 mm
Exclusief BTW