-
Number of conductors (without earthing)
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Power supply position
-
Accessory
-
Power supply position
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Spare part
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Phase selection
-
Flexible
-
With locking
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Branch off type
-
Number of tap-off units
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Type of socket outlets
-
Type of fastening
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1501-2999mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160A Flexibele koppeling. Geschikt voor het maken van horizontale of verticale hoeken.
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 1501-2999mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Centrale voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS Brandwerende doorvoering
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 2000mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 63/100A Flexibele koppeling. Geschikt voor het maken van horizontale of verticale hoeken.
Exclusief BTW
MS 160 Voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 600-1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 63/100A Centrale voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 2000mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 1501-2999mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 600-1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS aftakkast 32A zekeringhouder D02
Exclusief BTW
MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor automaat (16 modules)
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 2000mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor automaat (4 modules)
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1000mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW