-
Type of data carrier
-
Material call buttons
-
Material call buttons
-
Housing material
-
Contactless
-
Operating voltage
-
Model
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Installation technique
-
Installation technique
-
Type of voltage (input voltage)
-
With complemantary luminous signal
-
With complemantary luminous signal
-
Hands free
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Material Front
-
Material Front
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Frequency
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Control mode
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Camera type
-
Camera type
-
Video recorder angle
-
Video recorder angle
-
Max distance between internal and external unit
-
Communication rank type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343091-WEB-R.jpg)
AV - Buitenpost video - Linea 3000 met badgelezer kleur RAL9022
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343081-WEB-R.jpg)
AV - Buitenpost video - Linea 3000 kleur RAL9022
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343071-WEB-F.jpg)
AV - Buitenpost audio - Linea 3000 kleur RAL9022
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/342941-BTICINO-1000.jpg)
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 4 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/342931-BTICINO-1000.jpg)
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 3 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/BT-3430X1F-WEB-R.jpg)
AV - Gesloten opbouwdoos voor Linea 3000 onder een hoek 34°
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/342921-BTICINO-1000.jpg)
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 2 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/342911-BTICINO-1000.jpg)
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 1 beldrukker. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
AV - Open opbouwdoos voor Linea 3000 onder een hoek 34°
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343051-WEB-R.jpg)
AV - Regenkap voor - Linea 3000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-343061-WEB-R.jpg)
AV - Inbouwkader voor - Linea 3000 kleur RAL9022
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/348260-BTICINO-1000.jpg)
AVT - 6 badges 125KHz voor Linea 3000 buitenposten
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
AVT - 2 transparante badges voor buitenpost BT343091
Exclusief BTW