FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of fans
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Suitable for 19 inch rack mounting
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Built as slide-in ventilator
-
Air circulator
-
Rated power
-
Mounting method
-
Roof ventilator
-
With filter
-
Volume flow, freeblowing
-
Suitable for wall built-in
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-036574-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036574
Ventilator luchtvermenging 160m3/u
191,17 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen