FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Surface protection
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 001664
Afdichting modulair 18modules Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
4,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 001662
Afdichting modulair 13modules Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
3,45 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 001660
Afdichting modulair 5modules. Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
1,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen