-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-047046-WEB-R.jpg)
Gefilterde voeding 48VDC 25A 1200W
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047045-LEGRAND-1000.jpg)
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 48Vdc stroomsterkte 15A, vermogen 720W, aansluitcapaciteit primair en secundair 4mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047044-LEGRAND-1000.jpg)
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 48Vdc stroomsterkte 10A, vermogen 480W, aansluitcapaciteit primair en secundair 4mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047004_pw_96388.jpg)
Gefilterde voeding 48VDC 5A 240W
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/047013_pw_96389.jpg)
Gefilterde voeding 48VDC 2,5A 120W
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-047041-WEB-R.jpg)
Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 48Vdc stroomsterkte 1A, vermogen 48W, aansluitcapaciteit primair en secundair 4mm².
Exclusief BTW