-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Primaire frequentie
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Onderdeel
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
SNMP
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
UPS Keor LP 3000VA (French standard).
Exclusief BTW
DAKER externe manuele Bypass DK1-3.
Exclusief BTW
Keor LP Online VFI 1-phase 2 kVA 6-IEC + RS232.
Exclusief BTW
Keor LP battery cabinet for 1 kVA.
Exclusief BTW
Keor LP battery cabinet for 2 kVA.
Exclusief BTW
Keor LP battery cabinet for 3 kVA.
Exclusief BTW
Keor LP Online VFI 1-phase 1 kVA 3-IEC + RS232.
Exclusief BTW
UPS Keor LP 1000VA (French standard).
Exclusief BTW
UPS Keor LP 2000VA (French standard).
Exclusief BTW
Keor LP Online VFI 1-phase 3 kVA 6-IEC + RS232.
Exclusief BTW