-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Materiaal
-
Met spijker
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 4x2 modules Mat Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 4x2 modules Kristall Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 4x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 4x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Kristall Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Mat Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules Kristall Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules Mat Glas hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute afdekraam 4x2 modules antraciet
Exclusief BTW
Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute White rechthoekige afdekraam horizontaal 4x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute White rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules White Glas
Exclusief BTW
Axolute afdekraam 3x2 modules antraciet
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules Kristall
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules Mat Glas
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules Nachtzwart Glas
Exclusief BTW
Axolute White rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules hartafstand 71mm
Exclusief BTW
Axolute afdekraam rechthoekig 2x2 modules antraciet
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules Aluminium geborsteld Titaan
Exclusief BTW
Axolute rechthoekige afdekraam 2 modules Geborsteld Aluminium
Exclusief BTW