FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of contacts as normally open contact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Voltage type (operating voltage)
-
Rated operating voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Schuif voor handmatige schakeling
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Width
-
Hoogte
-
Diepte
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-412171-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412171
Geconnecteerde magneetschakelaar 1NO - 230V - 20A multifunctie - breedte van 1 module
104,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen