-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Uitvoering deksel
-
Aantal eenheden
-
Inbouwdiameter
-
Nom. grootte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal invoeren
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Opgenomen vermogen
-
Nom. stroom
-
Aantal inbouwposities
-
Toebehoren
-
Afsluitbaar
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Aardcontact
-
Aantal apparaatbekers
-
Onderdeel
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Bedrijfsspanning
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Uitgangsspanning
-
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
-
Hoogte kanaal
-
Max. uitgangsstroom
-
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P
-
Kanaalbreedte
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Min. vloerdikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Met kabeluitgang in deksel
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Buitendiameter
-
Nivelleerbereik
-
Inbouwopening voor vloerzuil
-
Aantal USB-C poorten
-
Afsluitbaar deksel
-
Materiaal zijwand
-
Inbouwopening voor inbouwunit
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Materiaal deksel
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Deksel voor oppervlaktebescherming
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bodemplaat
-
Deksel voor oppervlaktebehandeling
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met sparing vloerbedekking
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Beschermkader vloerbedekking
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Met klapdeksel
-
Geschikt voor binneninstallatie
-
Foutstroombeveiliging
-
Geschikt voor buiteninstallatie
-
Geschikt voor buiteninstallatie
-
Geschikt voor vloergoot
-
Met glaszekering
-
Geschikt voor holle vloer
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Met functieverlichting
-
Geschikt voor verwerking in beton
-
Met oriëntatieverlichting
-
Geschikt voor vloeren in computerruimtes
-
Geschikt voor natte reiniging
-
Geschikt voor natte reiniging
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Speciale voeding
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. inbouwdiepte
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90gr. 2P kindv. steekklemmen 2mod.wit
Exclusief BTW
IP66 dekselset rond 4 modules met vaste scharnierende deksel RVS
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 2400mA 2 modules Wit
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 1500mA 2 modules Aluminium
Exclusief BTW
Instortdoos voor IP66 dekselset rond 4 modules in betonnen vloer
Exclusief BTW
IP66 dekselset rond 4 modules met losse deksel RVS
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90º 2P met kinderbeveiliging en schroefcontact 2modules aluminium. Geschikt voor 10/16A 250V.
Exclusief BTW
Snoeruitlaat IP54 voor IP66 dekselset met losse deksel. Snoeruitlaat past alleen in combinatie met ref.nr.088060/088061.
Exclusief BTW