FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Cover model
-
Transformer integrated
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
With integrated voltage decreasing resistor
-
Material
-
Material
-
With light source
-
Equipped with
-
Equipped with
-
Screwing system
-
With integrated diode
-
Max. conductor cross section
-
Shape
-
Shape
-
Countersunk head
-
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
-
For tube diameter
-
Suitable for cable diameter
-
Mounting method
-
With washer
-
With nut
-
With screws
-
Inlet from the rear
-
Lamp holder
-
Lamp type
-
Colour light source
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
For number of electric fittings
-
For number of electric fittings
-
Mounting switching equipment
-
Mounting switching equipment
-
Head form
-
Head diameter
-
Circuit integrity
-
Connection type auxiliary circuit
-
With flange
-
Transparent cover
-
Pipe locking
-
Cover attachment
-
Cover attachment
-
Self-locking
-
Sealable
-
With screening
-
Diameter
-
Air tight
-
Number of poles of the clamp
-
Clamp position fixed
-
Luminaire hook mounting
-
Nozzle
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Model
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-081988-WEB-R.jpg)
Legrand
Inbouwdoos
Ref.. 081988
Enkelvoudige inbouwdoos Batibox multihouder diepte 50mm Platinum
17,11 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/089719-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089719
Verlichte LED-functie (wit) voor platinum vloercontactdoos. Retro verlichting rondom de contactdoos voor een betere zichtbaarheid.
10,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/080188-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Inbouwdoos
Ref.. 080188
Enkelvoudige inbouwdoos Batibox multimateriaal, diepte 50mm, diameter 80mm, voor platinum vloercontactdozen.
6,37 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/089709-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089709
Lange schroeven 35 mm. Voor platinum vloerdoos.
2,08 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen