-
Type of side joist
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Kabelladderbreedte
-
Change of direction
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Construction type
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Cable ladder width
-
Breedte deksel
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Conductor surface
-
Plaathoogte
-
Material
-
Type of rung
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Plate width
-
Plaatbreedte
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Fixation rung
-
Mounting perforation
-
Conductor category
-
Material quality
-
Angle
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Length
-
Bend model
-
Bend model
-
Symmetrical model
-
Hinging
-
Bochtuitvoering
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Lengte
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable ladder height
-
Side perforation
-
Side perforation
-
With nut
-
Cable height approx.
-
Rung centre spacing
-
Length to bottom side head
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Thread type
-
Useful cross section
-
Nuttige doorsnede
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Width
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Rvs316L B600 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL500S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty RVS316 L3000 B500 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZT500300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_92924_1.jpg)
Deksel T-stuk RVS316 B500 H100 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR600SZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B600 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT400300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B400 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT600300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk Rvs316L B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR450SZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B450 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26726_1.jpg)
Deksel kabelladder Rvs316L L3000 B600 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Rvs316L B600 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL600S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Rvs316L L3000 B600 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR300SZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B300 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127904_1.jpg)
Deksel bochtstuk RVS316 B500 90gr excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL400S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty RVS316L L3000 B400 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL300S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Rvs316L L3000 B300 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127715_1.jpg)
Deksel kabelladder Swifts RVS316 L3000 B500 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR200SZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT300300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk Rvs316L B300 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Rvs316L B400 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL200S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Rvs316L L3000 B200 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT200300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk Rvs316L B200 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_126666_1.jpg)
Deksel stijgstuk RVS316 B500 H100 excl. bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_92808_1.jpg)
Deksel vervalstuk RVS316 B500 H100 exclusief bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Rvs316L B400 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW