-
Type of connector connection 1
-
Assembly arrangement
-
Number of buses/couplings
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Duct installation
-
Cable strain relief
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
Floor box/subfloor mounted
-
Category
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Outlet direction
-
Length
-
Length
-
Length
-
With bus/coupling
-
Outlet direction
-
With bus/coupling
-
Anti-kink sleeve
-
Surface mounting
-
Surface mounting
-
Locking lever
-
Mounting method
-
Colour anti-kink sleeve
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Centre plate
-
Colour outer sheath
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
Colour outer sheath
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Cable construction
-
Wire stock
-
AWG-size
-
AWG-size
-
Separate earthing connection
-
Pin assignment
-
Flush-mounted installation
-
Dust protection cap
-
With cover frame
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Colour coding
-
Shielded buses
-
Shielded buses
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051525-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel S/FTP Cat6A t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051524-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel S/FTP Cat6A t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051786-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel S/FTP Cat6A t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051798-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078627-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 FTP Cat.6 dubbelz.connector alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078629-LEGRAND.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 STP Cat.6A dubbelz.connector alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078628-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 STP Cat.6A dubbelz.connector wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051759-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051797-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051515-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078626-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 UTP Cat.6 dubbelz.connector alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051512-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078623-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 FTP Cat.6 dubbelz.connector wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051758-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078616-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xST MM incl. 2x simplex ST coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/078622-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2moduuls RJ45 UTP Cat.6 dubbelz.connector wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051514-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078618-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xLC MM incl. 1x duplex LC coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051796-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xSC MM incl. 1x duplex SC coupler
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051757-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051513-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051510-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051511-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW