-
Montageniveau
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Aantal ventilatoren
-
Montageniveau
-
Aantal ventilatoren
-
Uitvoering profielrail
-
Uitvoering profielrail
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Type
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Montagemaat
-
Connectortype
-
Montagerichting
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Soort ventilatie
-
Soort ventilatie
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Elektrische aansluiting
-
Elektrische aansluiting
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Categorie
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor plaatdikte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met aardingspunten
-
Uitvoering
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Rastermaat
-
Recirculatieventilator
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Meetvermogen
-
Montagewijze
-
Met sluitring
-
Meetvermogen
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Dakventilator
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Aantal connectorgaten
-
Met filter
-
Met dakplaat
-
Aantal C13 contactdozen
-
Met aarding
-
Type schroefdraad
-
Aantal C19 contactdozen
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Type schroefdraad
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Met frontdeur
-
Aantal C20 contactdozen
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met schroef
-
Materiaal deur voorzijde
-
Vergrendeling frontdeur
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Met zijwanden
-
Aantal deuren
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Met sokkel
-
Met zichtdeur
-
Max. belastbaarheid
-
Met verticale kabelgeleiding
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Uitbreekpoorten
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Netontstoringsfilter
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Max. belastbaarheid
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal contactdozen overig
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Voedingsspanning
-
Demontabel
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Demontabel
-
Overspanningscategorie
-
Aantal installatieautomaten
-
Schakelbaar
-
EMC-uitvoering
-
Afgeschermd
-
SNMP
-
Met display
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Steun van de kabel
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
Linkeo 19 inch wandkast 6U 600x600mm gemonteerd geleverd
Exclusief BTW
Linkeo Kast 19 inch 42U 800x800mm gemonteerd geleverd
Exclusief BTW
19inch Rangeerpaneel 4 kunststof ogen 1HE Zwart RAL9005
Exclusief BTW
Doorvoer 1HE borstel metaal met Soluclip.
Exclusief BTW
19inch Blindpaneel 1HE kunststof. Klikmontage. Zwart RAL9005.
Exclusief BTW
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19 inch 2U 1 as
Exclusief BTW
Linkeo verticale kabelgeleiding 47U
Exclusief BTW
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 33U
Exclusief BTW
Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 15U
Exclusief BTW
Doorvoer 2HE borstel metaal met schroeven.
Exclusief BTW
Linkeo set van 4 wielen voor wandkast
Exclusief BTW
Linkeo Koppelingskit
Exclusief BTW
19inch Blindpaneel 3HE metaal inclusief schroeven. Zwart RAL9005
Exclusief BTW
Linkeo set van 6 metalen draadgeleiding ringen
Exclusief BTW
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19 inch 1U 1 as
Exclusief BTW
Linkeo PDU steun voor 42U
Exclusief BTW
Linkeo PDU steun voor 47U
Exclusief BTW
Linkeo vast 19 inch legbord 2 stijlen diepte 200mm 2U 15kg
Exclusief BTW
Linkeo vast 19 inch legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 50kg
Exclusief BTW
LCS3 10"" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ45
Exclusief BTW
LCS3 10"" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ45
Exclusief BTW
Linkeo vast 19 inch legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 50kg
Exclusief BTW
Linkeo Telescopisch 19 inch legbord 4 stijlen diepte 425mm 1U 30kg
Exclusief BTW
Linkeo set van 2 extra 19 inch stijlen 18U
Exclusief BTW