-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Compleet apparaat met sokkel
-
Met afneembare klemmen
-
Type stuurspanning
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aandrijving, polarisatie
-
Schakelverhouding van de aandrijving
-
Type schakelcontact
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module aluminium
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module aluminium
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 24V, 1 module aluminium
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module antraciet
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module antraciet
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 24V, 1 module antraciet
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module wit
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 12V, 1 module wit
Exclusief BTW
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 24V, 1 module wit
Exclusief BTW