FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Suitable for solid conductors
-
Mounting method
-
Suitable for stranded conductors
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Number of inputs
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, input AWG
-
Conductor cross section, input AWG
-
Number of poles
-
Conductor cross section, output AWG
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Number of rows
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-404904-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404904
Kabelaansluitklem met vorken Doorsnede van 4 tot 25mm²
9,86 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404905-LEGRAND.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404905
Kabelaansluitklem met tanden 1p rails - doorsnede 4/25mm²
5,36 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/404906-LEGRAND.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404906
Kabelaansluitklem met stift - doorsnede 6 t/m 35mm²
5,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen