FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal uitgangen
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede ingang AWG
-
Aantal polen
-
Geleiderdoorsnede uitgang AWG
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Legrand
Componenten
Ref.. 004873
Stroomverdeler Lexic modulair 1P 250A 2mod.voor DIN-rail
51,93 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 004883
Stroomverdeler Lexic modulair 1P 160A 2modules voor DIN-rail. Incl.afscherming aan voorzijde.
37,27 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 004871
Stroomverdeler Lexic modulair 1P 125A 2mod.voor DIN-rail
35,86 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 004867
Stroomverdeler Vistop kooiklem 100-160A 6x afgaand
27,98 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen